Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The AD2700 family of precision 10 volt references offer the user excellent accuracy and stability at a moderate price by combining the recognized advantages of thin film technology and active laser trimming. The low temperature drift (3ppm/°C) achieved with these technologies can be matched only by the use of ovens, chip heaters for temperature regulation, or with hand selected components and manual trimming. In addition, temperature-regulated devices are guaranteed only up to +85° operation, whereas the U- and S-grade devices in the AD2700 family are guaranteed to +125°C.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.