Обзор

Особенности и преимущества

  • Very High Accuracy: 10.000 Volts ±2.5mV
    (L and U)
  • Low Temperature Coefficient: 3ppm/°C
  • Performance Guaranteed -55°C to +125°C
  • 10mA Output Current Capability
  • Low Noise
  • Short Circuit Protected
  • Available as /883B

Подробнее о продукте

The AD2700 family of precision 10 volt references offer the user excellent accuracy and stability at a moderate price by combining the recognized advantages of thin film technology and active laser trimming. The low temperature drift (3ppm/°C) achieved with these technologies can be matched only by the use of ovens, chip heaters for temperature regulation, or with hand selected components and manual trimming. In addition, temperature-regulated devices are guaranteed only up to +85° operation, whereas the U- and S-grade devices in the AD2700 family are guaranteed to +125°C.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь