Обзор

Особенности и преимущества

  • Powers up to 32 AD204 or AD208s
  • Rugged industrial package
  • SIP (AD246JY) or DIP (AD246JN) available
  • Plug in solution saves design time

Подробнее о продукте

The AD246 is a compact inexpensive clock driver that can be used to obtain the required clock from a single +15 V supply. One AD246 can be used to drive up to 32 AD204's at the rated minimum supply voltage of +14.25V and one additional isolator can be operated for each 40 mV increase in supply voltage up to +15V.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь