Обзор
Особенности и преимущества
- High bandwidth (50Mbps) digital bus support for up to 32 upstream and downstream audio channels
- Data, control, plus power on a single wire pair provides system cost reduction using low-cost unshielded, twisted pair cable
- Single-master, multiple-slave, line topology supports daisy chaining with zero processor intervention
- Phantom power capability eliminates the need for local power supplies
- Embedded diagnostics provide easy system level fault detection & correction
- Fully configurable via SigmaStudio™ graphical design environment promotes Fast time to market
Подробнее о продукте
The Automotive Audio Bus® (A2B®) is an innovative technology that reduces system cost, weight, and design complexity by distributing audio and control data, together with clock and power over a single, low-cost, unshielded twisted pair cable. The AD2425W is an enhanced A2B transceiver offering an expanded feature set while retaining complete compatibility with existing AD241x devices. The AD2425W is fully configurable supporting both master and slave functionality.
The AD2425W is targeted for use in wiring intensive applications where reducing the weight or complexity of existing cable harnesses is a primary system design objective. These applications include Premium Audio Systems, Active Noise Cancellation, and In-Car Communications.
Applications
- Automotive audio communication link
- Active noise cancellation
- Microphone arrays for hands free and in car communication
Продукты
Области применения и технологии
Please contact your nearest ADI sales office to complete a Non-Disclosure Agreement (NDA) required to receive additional technical product information.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.