Обзор

Особенности и преимущества

  • High bandwidth (50Mbps) digital bus support for up to 32 upstream and downstream audio channels
  • Data, control, plus power on a single wire pair provides system cost reduction using low-cost unshielded, twisted pair cable
  • Single-master, multiple-slave, line topology supports daisy chaining with zero processor intervention
  • Phantom power capability eliminates the need for local power supplies
  • Embedded diagnostics provide easy system level fault detection & correction
  • Fully configurable via SigmaStudio graphical design environment promotes Fast time to market

Подробнее о продукте

The Automotive Audio Bus® (A2B®) is an innovative technology that reduces system cost, weight, and design complexity by distributing audio and control data, together with clock and power over a single, low-cost, unshielded twisted pair cable. The AD2422W is an enhanced A2B transceiver offering an expanded feature set while retaining complete compatibility with existing AD240x devices. The AD2422W is a feature and cost reduced member (supporting slave operation only) of the A2B family specifically targeting connectivity to PDM-output microphones and sensors.

The AD2422W is targeted for use in microphone connectivity applications such as Beam Forming Arrays, Active Noise Cancellation, and In-Car Communications.

Applications

  • Automotive audio communication link
  • Active noise cancellation
  • Microphone arrays for hands free and in car communication

Please contact your nearest ADI sales office to complete a Non-Disclosure Agreement (NDA) required to receive additional technical product information.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь