Обзор

Особенности и преимущества

  • User-programmable temperature setpoint
  • ±2.0°C maximum ambient setpoint accuracy
  • 4.1°C typical hysteresis
  • Wide supply range: 2.7 V to 7.0 V
  • Wide temperature range: −40°C to +150°C
  • Low power dissipation

Подробнее о продукте

The AD22105 is a solid state thermostatic switch. Requiring only one external programming resistor, the AD22105 can be set to switch accurately at any temperature in the wide operating range of -40°C to +150°C. Using a novel circuit architecture, the AD22105 asserts an open collector output when the ambient temperature exceeds the user-programmed setpoint temperature. The AD22105 has approximately 4°C of hysteresis which prevents rapid thermal on/off cycling.

The AD22105 is designed to operate on a single power supply voltage from +2.7 V to +7.0 V facilitating operation in battery powered applications as well as in industrial control systems. Because of low power dissipation (230 µW @ 3.3 V), self-heating errors are minimized and battery life is maximized.

An optional internal 200 k(ohm) pull-up resistor is included to facilitate driving light loads such as CMOS inputs.

Alternatively, a low power LED indicator may be driven directly. 

APPLICATIONS

  • Industrial process control
  • Thermal control systems
  • CPU monitoring
  • Computer thermal management circuits
  • Fan control
  • Handheld/portable electronic equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь