Обзор

Особенности и преимущества

  • Работа от однополярного напряжения питания 3.3 В
  • Температурный коэффициент 28 мВ/°C
  • Полный диапазон измерения температуры 100°C (от 0°C до +100°C)
  • Погрешность менее 2.5% от полной шкалы
  • Нелинейность менее 0.5% от полной шкалы
  • Выходное напряжение пропорционально произведению температуры на VS
  • Минимальный самонагрев
  • Низкоимпедансный выход с высоким напряжением
  • Защита от обращения полярности напряжения

Подробнее о продукте

AD22103 - это монолитный датчик температуры с интегрированными схемами аналогового преобразования сигнала. Компонент может работать в диапазоне температур от 0°C до +100°C, что делает его идеальным выбором для разнообразных схем с напряжением питания 3.3 В.

Схемы аналогового преобразования сигнала избавляют от необходимости в каких-либо цепях подстройки, буферизации или линеаризации, за счет чего значительно упрощается проектирование системы и сокращается ее полная стоимость.

Выходное напряжение пропорционально произведению температуры на напряжение питания (логометрические измерения) и имеет размах от 0.25 В при 0°C до +3.05 В при +100°C при работе от однополярного питания +3.3 В.

Благодаря логометрическим измерениям AD22103 обеспечивает эффективное с экономической точки зрения решение при интерфейсе с аналого-цифровыми преобразователями, поскольку напряжение питания АЦП может одновременно использоваться в качестве опорного напряжения для АЦП и AD22103. Это, в свою очередь, позволяет отказаться от применения дорогостоящего прецизионного источника опорного напряжения.

Области применения

  • Управление тепловым режимом микропроцессоров
  • Системы с пониженным энергопотреблением и питанием от батарей
  • Мониторинг температуры источников питания
  • Температурная компенсация
  • Измерение температуры на уровне платы

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь