Обзор

Особенности и преимущества

  • Коэффициент усиления ×20, возможность регулировки в диапазоне от ×1 до ×160
  • Диапазон входных синфазных напряжений от уровня ниже земли до 6× (VS - 1 В)
  • Размах выходного напряжения от 20 мВ до (VS - 0.2) В
  • Поддержка 1-, 2-, 3-полюсной фильтрации
  • Возможность точного смещения в середину шкалы
  • Дифференциальное входное сопротивление 400 кОм
  • Размах сигнала на нагрузке 1 кОм до +4 В при VS = +5 В
  • Диапазон напряжений питания: от +3.0 В до +36 В
  • Фильтры для защиты от импульсных бросков напряжения и радиочастотных помех
  • Пиковое входное напряжение (40 мс): 60 В
  • Защита от обращения полярности питания: до -34 В
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°C до +125°C

Подробнее о продукте

AD22057 - это усилитель разностного сигнала с однополярным питанием, предназначенный для усиления и низкочастотной фильтрации слабых дифференциальных напряжений от источников с большим синфазным напряжением.

Компонент может работать с напряжениями питания от +3 В до +36 В. При напряжении питания +5 В компонент поддерживает диапазон входных синфазных напряжений от уровня ниже земли до 24 В и превосходное ослабление синфазного сигнала.

Столь широкий диапазон синфазных напряжений достигается благодаря применению специального резистивного аттенюатора на входе. Аттенюатор имеет очень хороший дифференциальный баланс, который обеспечивается лазерной подгонкой. Компонент обладает низким начальным напряжением смещения и малым дрейфом напряжения смещения, а также высокой долговременной стабильностью коэффициента усиления и напряжения смещения.

Компонент имеет дополнительные возможности низкочастотной фильтрации и регулировки коэффициента усиления. Наличие функции точного смещения в середину шкалы позволяет усиливать биполярные сигналы.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Макро-модель SPICE AD22057

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь