Обзор
Особенности и преимущества
- Isolation Voltage Rating: 1,500 V rms
- Wide Bandwidth: 120 kHz, Full Power (-3 db)
- Rapid Slew Rate: 6 V/µs
- Fast Settling Time: 9 µs
- Low Harmonic Distortion: -80 dB @
1 kHz - Low Nonlinearity: ±0.005%
- Wide Output Range: ±10 V, min (Buffered)
- Built-in Isolated Power Supply:
±15 V dc @ ±10 mA - Performance Rated over -40°C to +85°C
Подробнее о продукте
The AD215 is a high speed input isolation amplifier designed to isolate and amplify wide bandwidth analog signals. The innovative circuit and transformer design of the AD215 ensures wide-band dynamic characteristics while preserving key dc performance specifications.
The AD215 provides complete galvanic isolation between the input and output of the device including the user-available front-end isolated power supplies. The functionally complete design, powered by a ±15 V dc supply, eliminates the need for a user supplied isolated dc/dc converter. This permits the designer to minimize circuit overhead and reduce overall system design complexity and component costs.
The design of the AD215 emphasizes maximum flexibility and ease of use in a broad range of applications where fast analog signals must be measured under high common-mode voltage (CMV) conditions. The AD215 has a ±10 V input/output range, a specified gain range of 1 V/V to 10 V/V, a buffered out-put with offset trim and a user-available isolated front-end power supply which produces ±15 V dc at ±10 mA.
Applications
- High Speed Data Acquisition Systems
- Power Line and Transient Monitors
- Waveform Recording Instrumentation
- Multichannel Muxed Input Isolation
- Power Supply Controls
- Vibration Analysis
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.