Обзор

Особенности и преимущества

  • High CMV Isolation: 2500 V rms
    Continuous ±3500 V Peak Continuous
  • Small Sive: 1.00" x 2.10" x 0.350"
  • Three-Port Isolation: Input, Output, and Power
  • Low Nonlinearity: ±0.012% max
  • Wide Bandwidth: 20kHz Full-Power
    (-3 dB)
  • Low Gain Drift: ±25 ppm/°C max
  • High CMR: 120 dB (G = 100 V/V)
  • Isolated Power: ±15 V @ ±5 mA
  • Uncommitted Input Amplifier

Подробнее о продукте

The AD210 is the latest member of a new generation of low cost, high performance isolation amplifiers. This three-port, wide bandwidth isolation amplifier is manufactured with face-mounted components in an automated assembly process. The AD210 combines design expertise with state-of-the-art manufacturing technology to produce an extremely compact and economical isolator whose performance and abundant user features far exceed those offered in more expensive devices.

The AD210 provides a complete isolation function with both signal and power isolation supplied via transformer coupling internal to the module. The AD210's functionally complete design, powered by a single +15 V supply, eliminates the need for an external DC/DC converter, unlike optically coupled isolation devices. The true three-port design structure permits the AD210 to be applied as an input or output isolator, in single or multichannel applications. The AD210 will maintain its high performance under sustained common-mode stress.

Providing high accuracy and complete galvanic isolation, the interrupts ground loops and leakage paths, and rejects common-mode voltage and noise that may otherwise degrade measurement accuracy. In addition, the AD210 provides protection from fault conditions that may cause damage to other sections of a measurement system.

Applications

  • Multichannel Data Acquisition
  • High Voltage Instrumentation Amplifier
  • Current Shunt Measurements
  • Process Signal Isolation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь