Обзор
Особенности и преимущества
- Small Size: 4 Channels/Inch
- Low Power; 35 mW
- High Accuracy: ±0.025% Max
Nonlinearity (K Grades) - High CMR: 130 dB (Gain = 100 V/V)
- Wide Bandwidth: 5 kHz Full-Power
- High CMV Isolation: ±2000 V pk
Continuous (K Grade)
(Signal and Power) - Isolated Power Outputs
- Uncommitted Input Amplifier
Подробнее о продукте
The AD204 is a general purpose, two-port, transformer-coupled isolation amplifier that may be used in a broad range of applications where input signals must be measured, processed and/or transmitted without a galvanic connection. This industry standard isolation amplifier offers a complete isolation function, with both signal and power isolation provided for in a single compact plastic SIP or DIP style package. The AD204 is powered by an externally supplied clock, such as the recommended AD246 Clock Driver.
The AD204 provides total galvanic isolation between the input and output stages of the isolation amplifier through the use of internal transformer-coupling. The functionally complete AD204 eliminates the need for an external, user-supplied dc/dc converter. This permits the designer to minimize the necessary circuit overhead and consequently reduce the overall design and component costs.
The design of the AD204 emphasizes maximum flexibility and ease of use, including the availability of an uncommitted op amp on the input stage. It features a bipolar ±5 V output range, an adjustable gain range of from 1 to 100 V/V, ±0.025% max nonlinearity (K grade), 130 dB of CMR and consumes a low 35 mW of power.
Applications
- Multichannel Data Acquisition
- Current Shunt Measurements
- Motor Controls
- Process Signal Isolation
- High Voltage Instrumentation Amplifier
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.