Обзор

Особенности и преимущества

  • Small Size: 4 Channels/Inch
  • High Accuracy: ±0.025% Max Nonlinearity (K Grade)
  • High CMR: 130 dB
    (Gain = 100 V/V)
  • High CMV Isolation: ±2000 V pk
    Continuous (K Grade) (Signal and Power)
  • Isolated Power Outputs
  • Uncommitted Input Amplifier

Подробнее о продукте

The AD202 is a general purpose, two-port, transformer-coupled isolation amplifier that may be used in a broad range of applications where input signals must be measured, processed and/or transmitted without a galvanic connection. This industry standard isolation amplifier offers a complete isolation function, with both signal and power isolation provided for in a single compact plastic SIP or DIP style package. The AD202 is powered directly from a +15 V dc supply.

The AD202 provides total galvanic isolation between the input and output stages of the isolation amplifier through the use of internal transformer-coupling. The functionally complete AD202 eliminates the need for an external, user-supplied dc/dc converter. This permits the designer to minimize the necessary circuit overhead and consequently reduce the overall design and component costs.

The design of the AD202 emphasizes maximum flexibility and ease of use, including the availability of an uncommitted op amp on the input stage. They feature a bipolar ±5 V output range, an adjustable gain range of from 1 to 100 V/V, ±0.025% max nonlinearity (K grade), 130 dB of CMR.

Applications

  • Multichannel Data Acquisition
  • Current Shunt Measurements
  • Motor Controls
  • Process Signal Isolation
  • High Voltage Instrumentation Amplifier

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь