Обзор

Особенности и преимущества

  • Phase-locked loop generated or direct master clock
  • Low EMI design
  • 107 dB dynamic range and SNR
  • −94 dB THD + N
  • Single 3.3 V supply
  • Tolerance for 5 V logic inputs
  • Supports 24 bits and 8 kHz to 192 kHz sample rates
  • Differential ADC input
  • SPI®-controllable for flexibility
  • Software-controllable clickless mute
  • Software power-down
  • See data sheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD1974 is a high performance, single-chip ADC that provides four analog-to-digital converters (ADCs) with differential inputs using the Analog Devices, Inc. patented multibit sigma-delta (Σ-Δ) architecture. An SPI port is included, allowing a microcontroller to enable mutes and adjust many other parameters. The AD1974 operates from 3.3 V digital and analog supplies. The AD1974 is available in a single-ended output 48-lead LQFP.

The AD1974 is designed for low EMI. This consideration is apparent in both the system and circuit design architectures. By using the on-board phase-locked loop (PLL) to derive the master clock from the LR clock or from an external crystal, the AD1974 eliminates the need for a separate high frequency master clock and can also be used with a suppressed bit clock. The ADCs are designed using the latest continuous time architectures from Analog Devices to further minimize EMI. By using 3.3 V supplies, power consumption is minimized, further reducing emissions.

APPLICATIONS

  • Automotive audio systems
  • Home Theater Systems
  • Set-top boxes
  • Digital audio effects processors

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Модель IBIS AD1938

Для моделей AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 и ADAU1328.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.