Обзор
Особенности и преимущества
- Поддержка 24-х разрядных ИКМ аудио данных на частоте дискретизации до 192 кГц
- Поддержка битового потока SACD и интерфейса с внешними цифровыми фильтрами
- Мультиразрядный сигма-дельта модулятор с «безупречным восстановлением дифференциальной линейности», ослабляющим паразитные обертона и уменьшающим уровень шума
- Управляемый данными скремблирующий ЦАП ‑ наименее чувствительный к джиттеру
- Дифференциальный выходной ток с размахом 8,64 мА и запасом +3 дБ в режиме SACD, обеспечивающий оптимальные характеристики
- ЦАП стерео аудио система с питанием 5 В
- Отношение сигнал-шум/динамическое подавление шума (не в паузе) 120 дБ на частоте дискретизации 48 кГц (стерео, по шкале A)
- Отношение сигнал-шум/динамическое подавление шума (моно) 123 дБ
- Коэффициент нелинейных искажений плюс шум (THD+N) -110 дБ
- Затухание в полосе заграждения 110 дБ с неравномерностью ±0,0002 дБ
- Универсальный последовательный порт с выравниванием данных по правому или левому краям, совместимый с I2S и DSP последовательным интерфейсами
- 28-выводный пластиковый корпус SSOP
Подробнее о продукте
Микросхема AD1955 является высокопроизводительной однокристальной законченной цифровой звуковоспроизводящей стерео системой, содержащей мультиразрядный сигма-дельта ЦАП, цифровые интерполяционные фильтры и секцию ЦАП непрерывного преобразования с дифференциальным токовым выходом. Уникальной особенностью данного аудио ЦАП является отдельный битовый поток для SACD (Super Audio CD) и интерфейс для внешних цифровых фильтров, что предоставляет пользователям максимальную гибкость при построении аудио систем. Микросхема AD1955 поддерживает 24-разрядные данные на частоте дискретизации 192 кГц. AD1955 разработана для использования в профессиональных (Hi-End) SACD плеерах, DVD аудио системах, домашних кинотеатрах, автомобильных аудио системах, цифровых микшерах, цифровых процессорах аудио эффектов и музыкальных сэмплерах.
Области применения
- Профессиональные (Hi-End) аудио DVD, SACD, CD, домашние кинотеатры
- Автомобильные аудио системы, музыкальные сэмплеры
- Цифровые микшеры, цифровые процессоры аудио эффектов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Программные модули
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD1955 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.