Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 3-канальная система 5 В с аудио ЦАП в каждом канале
  • Цифровой аудио выход (2-канальный или 6-канальный пакетный режим)
  • Частота дискретизации до 48 кГц
  • 7 секций биквадратного фильтра в каждом канале
  • Двухканальный динамический процессор с произвольным подключением входов/выходов
  • Регулируемые постоянные времени характеристик
  • Регулируемые задержки каналов для коррекции неидеального расположения громкоговорителей от 0 мс до 6 мс
  • Описание других особенностей может быть найдено в техническом описании

Подробнее о продукте

Микросхема AD1953 является однокристальной полноценной 26-разрядной 3-х канальной цифровой звуковоспроизводящей системой со встроенным процессором цифровой обработки сигналов. Ее основными особенностями являются: 3 цифровых аудио канала, цифровой выход, работающий в режиме с временным мультиплексированием 6-ти каналов (TDM), 7-полосный 48-разрядный стерео эквалайзер, управляемые задержки для компенсации неидеального расположения громкоговорителей, пространственный расширитель Phat Stereo™ и двухканальный динамический процессор, обеспечивающий профессиональное качество звука. Три ЦАП, входящих в состав системы, обеспечивают отношение сигнал/шум (SNR) равное 112 дБ на частоте 48 кГц. Характерными особенностями динамического процессора являются:

  • Точно настраиваемое усиление низких частот позволяющее расширить полосу низких частот небольших динамиков
  • Алгоритмы виртуально увеличивающие громкость с помощью исключения искажений высоких частот
  • Ночной режим, в котором автоматически уменьшается громкость отдельных мощных фрагментов воспроизводимой записи (например, в сценах с внезапным громким звуком, часто присутствующих на DVD дисках)
  • Увеличение мощности слабых сигналов, чтобы их громкость смогла превысить посторонний шум возникающий при передвижении по дорогам (используется в автомобильных стерео аудио системах)

Цена и доступность для заказа:
Цифровой аудио процессор SigmaDSP AD1953 доступен в 48-выводном корпусе TQFP и его работоспособность гарантирована в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +105°C.

Области применения

  • 2.0/2.1-канальные аудио системы (2 основных канала плюс сабвуфер)
  • Многоканальные автомобильные звуковые системы
  • Аудио для мультимедиа
  • Мини стерео системы
  • Домашние кинотеатры (AC-3 постпроцессор)
  • Музыкальные инструменты
  • Звуковые системы, встроенные в кресла (аэробусы, междугородние автобусы)

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь