Обзор
Особенности и преимущества
- 16-канальный цифровой аудиопроцессор
- Работает с частотами дискретизации до 192 кГц
- Умножитель 28 × 28 бит с 56-разрядным аккумулятором
- Полностью программируемая оперативная память для загрузки программ
- Оперативная память параметров для всеобъемлющего управления 1024 параметрами
- Порт управления с функцией безопасной загрузки для прозрачного обновления параметров, а также всеобъемлющего управления режимами и доступом к памяти
- Буферная оперативная память для динамического обновления параметров и регулировки уровня без щелчков
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD1940/AD1941 - это полнофункциональные, однокристальные, многоканальные 28-разрядные аудиопроцессоры SigmaDSP™, предназначенные для задач частотной коррекции, многополосной динамической обработки, компенсации задержки, компенсации частотной характеристики динамиков и повышения качества стереозвучания. Данные алгоритмы могут быть использованы для компенсации ограничений, накладываемых физическими характеристиками реальных динамиков, усилителей и акустической среды, которая дает значительное улучшение качества восприятия звука.Возможности обработки сигналов в AD1940/AD1941 сопоставимы с возможностями высокотехнологичной студийной аппаратуры. Большая часть обработки выполняется в режиме двойной точности с разрядностью 56 бит, что дает высокое качество при работе со слабыми сигналами, а также отсутствие предельных циклов и генерации тональных сигналов в паузах. В процессоре динамической обработки используется сложный алгоритм с множеством точек останова, типичный для компрессоров высокотехнологичного вещательного оборудования.
AD1940/AD1941 представляют собой полностью программируемые цифровые сигнальные процессоры. Пользователь может конфигурировать процесс обработки сигнала при помощи простой в применении графической среды, используя такие составные блоки, как секции фильтров второго порядка, процессоры динамической обработки и объемного звучания. Порт управления с широкими возможностями позволяет обновлять параметры без слышимых щелчков, а также считывать состояние в любой точке алгоритма обработки сигналов.
Цифровые порты ввода и вывода AD1940/AD1941 обеспечивают непосредственное подключение к АЦП и ЦАП с поддержкой нескольких потоков данных в двухканальном формате или в формате с временным мультиплексированием (TDM). При работе в режиме временного мультиплексирования AD1940/AD1941 поддерживают последовательный ввод 8 или 16 каналов данных и последовательный вывод 8 или 16 каналов данных. Изменение конфигурации портов ввода и вывода может выполняться независимо. Управление AD1940 осуществляется через четырехпроводной порт SPI®, а AD1941 - через двухпроводную шину I2C®. За исключением интерфейса управления, остальные функции этих двух компонентов идентичны.
Области применения
- Автомобильные звуковые системы
- Цифровые телевизоры
- Многоканальные аудиосистемы
- Компонентные минисистемы
- Воспроизведение звука в мультимедийных системах
- Цифровые разделительные фильтры (кроссоверы)
- Музыкальные инструменты
- Звуковые системы, встроенные в кресла (самолетов/автобусов)
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD1940 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.