Обзор
Особенности и преимущества
- Работа непосредственно от внешнего задающего тактового сигнала или его формирование при помощи схемы ФАПЧ
- Низкий уровень электромагнитных помех
- Динамический диапазон и отношение сигнал шум 108 дБ (ЦАП)/107 дБ (АЦП)
- THD + N = −94 дБ
- Драйвер для Linux
- Работа от одного напряжения питания 3.3 В
- Устойчивость к входным сигналам 5-вольтовой логики
- Поддерживает разрядность до 24 бит и частоты дискретизации от 8 кГц до 192 кГц
- Обсуждение других особенностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
AD1938 – это высококачественный однокристальный кодек, содержащий четыре аналого-цифровых преобразователя (АЦП) с дифференциальным входом и восемь цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) с несимметричным выходом, которые построены на основе патентованной многоразрядной сигма-дельта (Σ-Δ) архитектуры компании Analog Devices. Компонент имеет SPI порт, с помощью которого внешний микроконтроллер может регулировать громкость и многие другие параметры.
AD1938 работает с напряжениями питания аналоговой и цифровой частей, равными 3.3 В. Компонент выпускается в 48-выводном (несимметричные выходы) LQFP. В состав этого семейства наряду с AD1938 также входят компоненты, имеющие ЦАП с дифференциальным выходом и управляющий порт интерфейса I2C®.
При проектировании AD1938 преследовалась цель поддержания низкого уровня электромагнитных помех, что становится очевидным при анализе архитектуры компонента и особенностей схемотехнической реализации. Возможность формирования задающего тактового сигнала AD1938 из сигнала внешнего LR-генератора или кварцевого резонатора при помощи интегрированной схемы ФАПЧ избавляет от необходимости во внешнем высокочастотном задающем тактовом сигнале и позволяет работать с последовательным потоком данных, сопровождаемым только сигналом кадровой синхронизации. Цифро-аналоговый и аналого-цифровой преобразователи разработаны с использованием новейших архитектур с непрерывным интегрированием компании Analog Devices, которые обеспечивают уменьшение уровня электромагнитных помех. И наконец, благодаря работе с напряжением питания 3.3 В минимизируется потребление мощности, что также приводит к сокращению уровня излучений.
Области применения
- Автомобильные аудиосистемы
- Домашние кинотеатры
- Абонентские телевизионные приставки
- Цифровые процессоры звуковых эффектов
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Руководства пользователя (4)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Программные модули
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD1938 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.