Обзор
Особенности и преимущества
- Источником основной тактовой частоты может быть выход ФАПЧ или внешнее устройство
- Специализированный дизайн для снижения ЭМИ
- Динамический диапазон и отношение сигнал/шум ЦАП 108 дБ
- Суммарный коэффициент нелинейных искажений плюс шум −94 дБ
- Один источник питания 3,3 В
- Допустимое напряжение на логических входах 5 В
- Поддержка 24-разрядных данных на частоте дискретизации от 8 кГц до 192 кГц
- Несимметричный выход ЦАП
- Логарифмическая регулировка громкости с функцией autoramp
- Управление через SPI® порт для большей гибкости
- Программное выключение звука с отсутствием щелчков
- Описание других особенностей могут быть найдены в техническом описании
Подробнее о продукте
Устройство AD1934 является высокопроизводительной однокристальной микросхемой содержащей восемь цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) с несимметричными выходами, которые используют патентованную мультиразрядную сигма-дельта (Σ-Δ) архитектуру компании Analog Devices. В микросхему включен SPI® порт, позволяющий микроконтроллеру осуществлять регулировку громкости и многих других параметров. Микросхема AD1934 работает от цифрового и аналогового источников питания с одинаковым напряжением 3,3 В. Микросхема AD1934 доступна в 48-выводном корпусе LQFP (с несимметричными выходами). Другие микросхемы этого семейства включают в себя цифро-аналоговые преобразователи с дифференциальными выходами и I2C® версию интерфейса.
Микросхема AD1934 разрабатывалась так, чтобы при ее работе уровень электромагнитных излучений (ЭМИ) был низким. Это явно учитывалось как при разработке архитектуры системы, так и при разработке микросхемы. Использование в AD1934 встроенного устройства ФАПЧ для восстановления основной тактовой частоты из принимаемой частоты LR или ее формирования с помощью внешнего низкочастотного кристалла исключает необходимость во внешнем источнике высокой частоты. Микросхема также может быть использована с подавленной частотой тактового сигнала. Для дальнейшего уменьшения ЭМИ при разработке цифро-аналоговых преобразователей применялась новейшая архитектура непрерывного преобразования компании Analog Devices. Использование источников питания 3,3 В минимизирует потребляемую мощность, что еще больше снижает уровень излучений.
Области применения
- Автомобильные аудио системы
- Домашние кинотеатры
- Телевизионные приставки
- Цифровые процессоры звуковых эффектов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD1934 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.