Обзор

Особенности и преимущества

  • Источником основной тактовой частоты может быть выход ФАПЧ или внешнее устройство
  • Специализированный дизайн для снижения ЭМИ
  • Динамический диапазон и отношение сигнал/шум ЦАП 110 дБ
  • Суммарный коэффициент нелинейных искажений плюс шум −96 дБ
  • Один источник питания 3,3 В
  • Допустимое напряжение 5 В на логических входах
  • Поддержка 24-разрядных данных на частоте дискретизации от 8 кГц до 192 кГц
  • Дифференциальный выход ЦАП
  • Логарифмическая регулировка громкости с функцией autoramp
  • Управление через SPI® порт для большей гибкости
  • Программное выключение звука с отсутствием щелчков
  • Описание других особенностей могут быть найдены в техническом описании

Подробнее о продукте

Устройство AD1933 является высокопроизводительной однокристальной микросхемой содержащей восемь цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) с дифференциальными выходами, которые используют патентованную мультиразрядную сигма-дельта (Σ-Δ) архитектуру компании Analog Devices. В микросхему включен SPI® порт, позволяющий микроконтроллеру осуществлять регулировку громкости и многих других параметров. Микросхема AD1933 работает от цифрового и аналогового источников питания с одинаковым напряжением 3,3 В. Микросхема AD1933 доступна в 64-х выводном корпусе LQFP (с дифференциальными выходами). Другие микросхемы этого семейства включают в себя цифро-аналоговые преобразователи с несимметричными выходами и I2C® версиями интерфейса.

Микросхема AD1933 разрабатывалась так, чтобы при ее работе уровень электромагнитных излучений (ЭМИ) был низким. Это явно учитывалось как при разработке архитектуры системы, так и при разработке микросхемы. Использование в AD1933 встроенного устройства ФАПЧ для восстановления основной тактовой частоты из принимаемой частоты LR или ее формирования с помощью внешнего низкочастотного кристалла исключает необходимость во внешнем источнике высокой частоты. Микросхема также может быть использована и с подавленной частотой передачи данных. Для дальнейшего уменьшения ЭМИ при разработке цифро-аналоговых преобразователей применялась новейшая архитектура непрерывного преобразования компании Analog Devices. Использование источников питания 3,3 В минимизирует потребляемую мощность, что еще больше снижает уровень излучений.

Области применения

  • Автомобильные аудио системы
  • Домашние кинотеатры
  • Телевизионные приставки
  • Цифровые процессоры звуковых эффектов

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Модель IBIS AD1938

Для моделей AD1928, AD1933/34/38/39, AD1974 и ADAU1328.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь