Обзор
Особенности и преимущества
- Автоматическое определение частот дискретизации
- Не требует программирования
- Ослабление дрожания фазы тактового сигнала дискретизации
- Напряжение питание периферии 3.3 В - 5 В, напряжение питания ядра 3.3 В
- Принимает на вход 16-/18-/20-/24-разрядные данные
- Частота дискретизации до 192 кГц
- Отношения частот дискретизации входного/выходного сигналов от 7.75:1 до 1:8
- “Транзитный” режим
- Режим последовательного опроса TDM для последовательно включения нескольких микросхем AD1895
- Режим согласованной фазы для параллельного включения нескольких микросхем AD1896
- Динамический диапазон и отношение сигнал-шум 142 дБ (взвешивание по закону A, полоса 20 Гц - 20 кГц)
- THD + N до -133 дБ
Подробнее о продукте
AD1896 – это 24-разрядный, высокопроизводительный, однокристальный асинхронный преобразователь частоты дискретизации второго поколения. Этот компонент, разработанный с использованием опыта, который был накоплен компанией Analog Devices при создании своего первого преобразователя частоты дискретизации (AD1890), обладает улучшенными показателями и дополнительными функциями.
Улучшение показателей включает в себя минимальный уровень THD+N, равный 117 дБ при любых частотах входного сигнала и частотах дискретизации, динамический диапазон 142 дБ, поддержку частот дискретизации входного и выходного сигналов до 192 кГц, повышенное подавление дрожания фазы, а также поддержку режимов интерполяции 1:8 и децимации 7.75:1. Дополнительные функции включают в себя большее количество последовательных форматов, поддержку режима с мультиплексированием во времени (TDM) для каскадного соединения нескольких микросхем AD1896, “транзитный” режим (bypass), упрощенный и более производительный интерфейс с цифровыми процессорами, а также режим согласованной фазы.
Дополнительная информация: "Зачем мне нужен динамический диапазон 140 дБ?" (на англ.яз.).
Области применения
- Домашние кинотеатры
- Студийные цифровые микшеры
- Автомобильные аудиосистемы
- DVD
- Телевизионные абонентские приставки
- Цифровые процессоры звуковых эффектов
- Каналы между студийным оборудованием и передатчиком
- Оборудование цифрового аудиовещания
- Регулировка скорости записи/воспроизведения
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD1896 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.