Обзор

Особенности и преимущества

  • Автоматическое определение частот дискретизации
  • Не требует программирования
  • Ослабление дрожания фазы тактового сигнала дискретизации
  • Напряжение питание периферии 3.3 В - 5 В, напряжение питания ядра 3.3 В
  • Принимает на вход 16-/18-/20-/24-разрядные данные
  • Частота дискретизации до 192 кГц
  • Отношения частот дискретизации входного/выходного сигналов от 7.75:1 до 1:8
  • “Транзитный” режим
  • Режим последовательного опроса TDM для цепочки микросхем AD1895
  • Динамический диапазон и отношение сигнал-шум 128 дБ
    • (взвешивание по закону A, полоса 20 Гц - 20 кГц)
  • THD + N до –122 дБ
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD1895 – это 24-разрядный, высокопроизводительный, однокристальный асинхронный преобразователь второго поколения. Этот компонент, разработанный с использованием опыта, который был накоплен компанией Analog Devices при создании первого семейства асинхронных преобразователей частоты дискретизации (AD1890 - AD1893), обладает улучшенными показателями и дополнительными функциями.

Улучшение показателей включает в себя минимальный уровень THD+N, равный -115 дБ при любых частотах входного сигнала и частотах дискретизации, динамический диапазон 128 дБ, поддержку частот дискретизации входного и выходного сигналов до 192 кГц, повышенное подавление дрожания фазы, а также поддержку режимов интерполяции 1:8 и децимации 7.75:1. Дополнительные функции включают в себя поддержку режима с мультиплексированием во времени (TDM) для каскадного соединения нескольких микросхем AD1895, большее количество последовательных форматов для повышения удобства и производительности при подключении к цифровым сигнальным процессорам, а также “транзитный” режим (bypass).

Области применения

  • Домашние кинотеатры
  • Автомобильные аудиосистемы
  • DVD
  • DVD-R
  • CD-R
  • Телевизионные абонентские приставки
  • Цифровые процессоры звуковых эффектов

Ознакомьтесь также с нашим преобразователем частоты дискретизации AD1896, который обладает еще более высокими показателями и дополнительными функциями, такими как режим согласованной фазы.

Дополнительная информация: "Зачем мне нужен динамический диапазон 140 дБ?" (на англ.яз.).

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь