Обзор

Особенности и преимущества

  • Single 5 V Power Supply
  • Single-Ended Dual-Channel Analog Inputs
  • 92 dB (Typ) Dynamic Range
  • 90 dB (Typ) S/(THD + N)
  • 0.006 dB Decimator Pass-Band Ripple
  • Fourth Order, 64X Oversampling Σ-Δ Modulator
  • Three-Stage, Linear-Phase Decimator
  • 256 x fS or 384 x fS Input Clock
  • Less than 100 µW (Typ) 
    Power-Down Mode
  • Input Overrange Indication, 
    On-Chip Voltage Reference
  • Flexible Serial Output Interface
  • 28-Lead SOIC Package


Подробнее о продукте

The AD1877 is a stereo, 16-bit oversampling ADC based on Sigma Delta technology. This part is intended primarily for digital audio applications requiring a single 5 V power supply. Each single-ended channel consists of a fourth-order one-bit noise shaping modulator and a digital decimation filter. An on-chip voltage reference, stable over temperature and time, defines the full-scale range for both channels. Digital output data from both channels are time-multiplexed to a single, flexible serial interface. The AD1877 accepts a 256 × FS or a 384 × FS input clock and operates in both serial port "master" and "slave" modes. In slave mode, all clocks must be externally derived from a common source.

The flexible serial output port, which is configured with pin selections, produces data in two s-complement, MSB-first format. The input and output signals are TTL-compatible. Each 16-bit output word of a stereo pair can be formatted within a 32-bit field of a 64-bit frame as either right-justified, I2S-compatible, Word Clock controlled or left-justified positions. Both 16-bit samples can also be packed into a 32-bit frame, in left-justified and I2S-compatible positions.

The AD1877 is fabricated on a single monolithic integrated circuit using a 0.8 µm CMOS double polysilicon, double metal process, and is offered in a plastic 28-lead SOIC package. Analog and digital supply connections are separated to isolate the analog circuitry from the digital supply and reduce digital crosstalk. The AD1877 operates from a single 5 V power supply over the temperature range of 0°C to +70°C, and typically consumes less than 260 mW of power.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь