Обзор

Особенности и преимущества

  • 5.0 V Stereo Audio ADC with 3.3 V Tolerant Digital Interface
  • Supports 96 kHz Sample Rates
  • Supports 16-/20-/24-bit Word Lengths
  • Multibit Sigma-Delta Modulators with "Perfect Differential Linearity Restoration" for Reduced Idle Tones and Noise Floor
  • 105 dB (Typ) Dynamic Range
  • Supports 256/512 and 768 x fS Master Clocks
  • Device Control via SPI Compatible Serial Port or Optional Control Pins
  • Flexible Serial Data Port allows 
    Right-Justified, Left-Justified, I2S
    Compatible and DSP Serial Port 
    Modes Cascadable (up to Four 
    Devices) from a Single DSP 
    SPORT
  • On-Chip Reference
  • 28-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The AD1871 is a stereo audio ADC intended for digital audio applications requiring high performance analog-to-digital conversion. It features two 24-bit conversion channels each with programmable gain amplifier (PGA), multi-bit sigma-delta modulator and decimation filters. Each channel provides 97 dB of THD+N and 107 db of Dynamic Range making the AD1871 suitable for applications such as Digital Audio Recorders and Mixing Consoles.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.