Обзор

Особенности и преимущества

  • Сдвоенный последовательный вход, ЦАП с выходом по напряжению
  • Один источник питания +5 В
  • 0,005% суммарный коэффициент искажений плюс шум
  • Низкое энергопотребление – 50 мВт
  • 115 дБ – разделение каналов
  • Работа на частоте передискретизации 8x
  • 16-выводные пластиковые корпуса DIP и SOIC

Подробнее о продукте

Микросхема AD1866 является законченным сдвоенным 16-разрядным ЦАП с великолепными рабочими характеристиками, которому требуется лишь один источник питания +5 В. Она производится с помощью технологического процесса изготовления полупроводниковых пластин ABCMOS компании Analog Devices. Монолитный кристалл включает в себя КМОП логические элементы, биполярные и МОП сигнальные компоненты, и тонкопленочные резисторы с лазерной подгонкой. В результате тщательно продуманных способов конструирования и компоновки получилось устройство, обладающее низким уровнем искажений, низким уровнем шума, высокой степенью разделения каналов и с малой рассеиваемой мощностью.

Цифро-аналоговые преобразователи, входящие в микросхему AD1866, являются частично сегментными. Три старших разряда данных каждого ЦАП управляют 7-ю одинаковыми сегментами. Оставшиеся 13 младших разрядов преобразуются обычной "лестницей" из R-2R резисторов. При изготовлении параметры сегментов и R-2R резисторов подвергаются лазерной коррекции для получения исключительно низкого коэффициента нелинейных искажений. Микросхема AD1866 не требует ни устройства подавления переходных всплесков, ни дополнительной схемы коррекции нелинейных искажений.

Каждый ЦАП снабжен высококачественным выходным усилителем. Эти усилители обладают малым временем установления и высокой скоростью нарастания выходного сигнала, что обеспечивает полный размах ±1 В при токе нагрузки до ±1 мА. Диапазон изменения сигнала на выходе усилителей составляет от 1,5 до 3,5 В. Выводы напряжения смещения 2,5 В исключают необходимость в дополнительных внешних цепях, задающих среднюю точку выходного диапазона.

Универсальный цифровой интерфейс позволяет подключать AD1866 напрямую практически ко всем известным микросхемам цифровых фильтров. Быстродействующие CMOS логические элементы позволяют работать на входных частотах до 16 МГц. Это делает возможным работу каждого канала на частотах превышающих частоту дискретизации (FS = 44,1 кГц) в 2, 4, 8, или 16 раз. Цифровые входы микросхемы AD1866 являются совместимыми со стандартами сигналов TTL и +5 В CMOS.

Микросхема AD1866 работает с напряжениями питания +5 В. Цифровое питание, VL, может быть отделено от аналогового питания, VS, для уменьшения проникающих помех. В системах, использующих один источник питания +5 В, выводы VL и VS должны быть соединены вместе. В системах, работающих на батарейках, работоспособность будет сохранятся даже при пониженном напряжении питания. Типовое энергопотребление микросхемы AD1866 составляет 50 мВт.

Микросхема AD1866 выпускается как в 16-ти выводном корпусе DIP, так и в 16-ти выводном пластиковом корпусе SOIC. Работоспособность микросхем гарантирована в температурном диапазоне от -35°C до +85°C и при напряжении питания от 4,75 В до 5,25 В.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь