Обзор

Особенности и преимущества

  • AD1856RZ имеет суммарный коэффициент нелинейных искажений 0,008%
  • AD1856RZ-K имеет суммарный коэффициент нелинейных искажений 0,0025%
  • Быстрое время установления обеспечивает передискретизацию 2х, 4х и 8x
  • Размах выходного сигнала ±3 В
  • Дополнительная возможность балансировки старшего разряда обеспечивает превосходную линейную характеристику
  • Работоспособность в диапазоне от ±5 В до ±12 В

Подробнее о продукте

Микросхема AD1856 является монолитным 16-разрядным ИКМ (Импульсно-Кодовая Модуляция) аудио ЦАП. В каждом устройстве имеется выходной усилитель напряжения, 16-разрядный ЦАП, входной 16-разрядный сдвиговый регистр, преобразующий последовательный код в параллельный, и источник опорного напряжения. Цифровые узлы микросхемы AD1856 изготовлены на КМОП логических элементах произведенных по технологическому процессу BiMOS II компании Analog Devices. Аналоговые узлы изготовлены на биполярных и МОП устройствах, и на тонкопленочных резисторах.

Ключевые особенности продукта

  1. Каждое устройство на 100% проверено на соответствие заявленному коэффициенту нелинейных искажений.
  2. Возможность балансировки старшего разряда обеспечивает превосходную линейную характеристику.
  3. AD1856 работает в диапазоне напряжений питания от ±5 В до ±12 В.
  4. Последовательный интерфейс совместим с микросхемами цифровых фильтров.
  5. Время установления 1,5 мкс обеспечивает передискретизацию 2х, 4х и 8x.
  6. Не требуются внешние компоненты.
  7. Динамический диапазон 96 дБ.
  8. Выход ±3 В или ±1 мА.
  9. 16-разрядное разрешение.
  10. Последовательные входные данные в дополнительном двоичном коде.
  11. Низкая стоимость.
  12. 16-выводные пластиковые корпуса DIP и SOIC.

Области применения

  • Компактные проигрыватели дисков
  • Цифровые аудио усилители
  • Цифровые ленточные записывающие устройства и плееры
  • Синтезаторы и клавишные инструменты

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь