Обзор

Особенности и преимущества

  • Стерео система аудио ЦАП 5 В
  • Работает с 16/18/20/24-разрядными данными
  • Поддерживает 24-разрядные данные на частоте дискретизации192 кГц
  • Работает с широким диапазоном частот дискретизации включающем 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц и 192 кГц
  • Мультибитный Σ-Δ преобразователь с превосходным восстановлением дифференциальной линейности для снижения шумов в паузах и общего уровня шума
  • Управляемый данными скремблирующий ЦАП – наименее чувствителен к джиттеру
  • Дифференциальный выход для оптимальной эффективности использования
  • Описание других особенностей могут быть найдены в техническом описании

Подробнее о продукте

Микросхема AD1852 является однокристальной законченной 18/20/24-разрядной звуковоспроизводящей стерео системой. Она состоит из мультибитного сигма-дельта преобразователя, цифрового интерполяционного фильтра и аналоговой дифференциальной выходной схемы. Кроме этого система включает в себя стерео аттенюатор и устройство отключения звука, которые программируются через последовательный порт SPI. Микросхема AD1852 полностью совместима со всеми известными форматами DVD с частотами дискретизации 192 кГц и 96 кГц, а также с 24-разрядными данными. Для совместимости с устаревшими форматами система также поддерживает цифровую частотную коррекцию50/15 мкс, использовавшуюся в компакт-дисках "redbook", и компенсацию предыскажений для частот дискретизации 32 кГц и 48 кГц.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь