Обзор
Особенности и преимущества
- 110 дБ отношение сигнал-шум
- Малое время установления обеспечивает передискретизацию 16×
- ±3 В размах выходного сигнала
- Дополнительный вывод коррекции нелинейности обеспечивает превосходную линейную характеристику
- Работоспособность в диапазоне ±5 В
- 16-выводные пластиковые корпуса DIP и SOIC
- Совместимость по выводам с аудио ЦАП AD1856 и AD1860
- Последовательные входные данные в дополнительном двоичном коде
Подробнее о продукте
Микросхемы AD1851/AD1861 являются монолитными ИКМ (Импульсно-Кодовая Модуляция) аудио ЦАП. AD1851 – 16-разрядное устройство, в то время как AD1861 – 18-разрядное устройство. В состав каждой микросхемы входит выходной усилитель напряжения, ЦАП, сдвиговый регистр, преобразующий последовательный код в параллельный, и источник опорного напряжения. Цифровые узлы изготовлены на КМОП-логических элементах произведенных по 2 мкм технологическому процессу ABCMOS компании Analog Devices. Аналоговые узлы изготовлены на биполярных и МОП устройствах, и на тонкопленочных резисторах.
Такая комбинация элементов схемы совместно с тщательно продуманными способами конструирования и компоновки обеспечивают высокие характеристики воспроизведения звука. Лазерная коррекция параметров компонентов, влияющих на нелинейность тракта, обеспечивает низкий суммарный коэффициент нелинейных искажений. Имеется дополнительный вывод коррекции нелинейности, позволяющий исключить остаточную дифференциальную нелинейность в середине рабочего диапазона. Это свойство является особенно ценным для воспроизведения с низким уровнем искажений сигналов малой амплитуды. Переходный всплеск также мал, что вносит свой вклад в общий высокий уровень характеристик прибора. Выходной усилитель обладает малым временем установления и высокой скоростью нарастания выходного сигнала, что обеспечивает полный размах сигнала ±3 В при токе нагрузки до 8 мА. При использовании токового режима, микросхемы AD1851/AD1861 обеспечивают выходной ток ±1 мА. Выходной усилитель имеет защиту от короткого замыкания, что позволяет ему бесконечно долго выдерживать короткое замыкание выхода на землю.
Входной последовательный интерфейс включает в себя входы тактовой частоты, данных и разрешения записи. Слово данных, представленное в двоичном дополнительном коде, побитно подается в ЦАП старшими разрядами вперед синхронно с входной тактовой частотой. По сигналу разрешения записи принятые данные переписываются из внутреннего входного сдвигового регистра во входной параллельный регистр ЦАП. AD1851 поддерживает входную частоту и скорость передачи данных до 12,5 МГц, а AD1861 – 13,5 МГц. Данный последовательный порт совместим со вторым поколением микросхем цифровых фильтров, используемых в бытовых аудио устройствах. Такие фильтры работают на избыточной частоте дискретизации, превышающей частоту дискретизации полезного сигнала в 2, 4, 8 и 16 раз.
Каждое устройство на 100% проверяется на соответствие таким крайне важным заявленным характеристикам, как коэффициент нелинейных искажений плюс шум (THD+N) и отношение сигнал-шум.
Микросхемы AD1851/AD1861 работают от источника питания ±5 В, что отвечает требованиям рынка бытовой электроники. Для снижения наводок от цифровых сигналов цифровое питание VL может быть отделено от аналогового VS and -VS. Также имеются и раздельные выводы цифровой и аналоговой земли. Типовая рассеиваемая мощность 100 мВт.
Микросхемы AD1851/AD1861 доступны как в 16-ти выводном корпусе DIP, так и в 16-ти выводном пластиковом корпусе SOIC. Расположение контактов обоих корпусов соответствуют расположению выводов корпусов ИКМ аудио ЦАП-ов AD1856 и AD1860, которое является промышленным стандартом. Благодаря чему AD1851/AD1861 легко заменяют AD1856/AD1860 в проектах с питанием ±5 В. Работоспособность микросхем гарантирована в температурном диапазоне -25°C to +70°C и при напряжении питания ±4,75 В to ±5,25 В.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.