Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 5 V multichannel audio system
  • Accepts 16-/18-/20-/24-bit data
  • Supports 24-bit and 96 kHz sample rate
  • Multibit Σ-∆ modulators with data directed scrambling
  • Differential output for optimum performance
  • ADCs: –92 dB THD + N, 105 dB SNR and dynamic range
  • DACs: –95 dB THD + N, 108 dB SNR and dynamic range
  • On-chip volume control with "auto-ramp" function
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The AD1836A is a high performance, single-chip codec that provides three stereo DACs and two stereo ADCs using ADI’s patented multibit Σ-Δ architecture. An SPI® port is included, allowing a microcontroller to adjust volume and many other parameters. The AD1836A operates from a 5 V supply, with provision for a separate output supply to interface with low voltage external circuitry. The AD1836A is available in a 52-lead MQFP (PQFP) package.

APPLICATIONS

  • Home theater systems
  • Automotive audio systems
  • DVD recorders
  • Set-top boxes
  • Digital audio effects processors

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

ПО и системные требования

Драйверы устройств

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.