Обзор
Особенности и преимущества
- Стереофоническая аудиосистема с напряжением питания 5 В и цифровым интерфейсом, совместимым с 3.3 В
- Поддерживает частоты дискретизации до 96 кГц
- При работе одного ЦАП поддерживается частота дискретизации 192 кГц
- Поддерживает разрядность слов 16/20/24 бита
- Многоразрядные сигма-дельта модуляторы с "идеальным восстановлением дифференциальной линейности"
- ЦАП со скремблированием, управляемым данными – Наименее чувствителен к дрожанию фазы
- Дифференциальный выход для обеспечения оптимальных показателей
- АЦП: THD +N = -95 дБ, отношение сигнал-шум и динамический диапазон = 105 дБ
- ЦАП: THD +N = -95 дБ, отношение сигнал-шум и динамический диапазон = 108 дБ
- Интегрированная регулировка громкости в каждом канале в линейном масштабе с 1024 градациями
- Программное управление приглушением сигнала без возникновения щелчков
- Цифровая компенсация высокочастотных предыскажений
- Поддерживает задающие тактовые сигналы с частотой 256 x fS, 512 x fSS
- Режим пониженного энергопотребления с аппаратным и программным управлением
Подробнее о продукте
AD1835A - это высококачественный однокристальный кодек, содержащий четыре стереофонических ЦАП и один стереофонический АЦП.Каждый из ЦАП включает в себя цифровой интерполирующий фильтр, многоразрядный сигма-дельта модулятор на основе патентованной технологии компании Analog Devices и аналоговый каскад с выходом напряжения. Каждый ЦАП обладает функциями независимой регулировки громкости и приглушения сигнала без возникновения щелчков. АЦП включает в себя два 24-разрядных каналов преобразования с многоразрядными сигма-дельта модуляторами и децимирующими фильтрами.
AD1835A также имеет в своем составе интегрированный источник опорного напряжения с номинальным уровнем 2.25 В.
Конфигурируемый последовательный интерфейс AD1835A обеспечивает непосредственное подключение к разнообразным цифровым сигнальным процессорам, приемникам AES/EBU и преобразователям частоты дискретизации. AD1835A можно сконфигурировать для приема/передачи данных в режимах Left-Justified, Right-Justified, I2S или DSP-совместимом режиме. Управление AD1835 осуществляется при помощи совместимого с SPI последовательного порта. Компонент может работать от одного напряжения питания 5 В, но также имеет отдельный вывод питания для цифрового интерфейса, позволяющий ему взаимодействовать с другими компонентами, которые работают от напряжения 3.3 В.
AD1835A выпускается в 52-выводном корпусе MQFP и работает в промышленном температурном диапазоне от -40ºC до +85ºC.
Продукты
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD1835A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.