Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Monolithic 12-Bit 10 µs Sampling ADC
- On-Board Sample-and-Hold Amplifier
- Industry Standard Pinout
- 8- and 16-Bit Microprocessor Interface
- AC and DC Specified and Tested
- Unipolar and Bipolar Inputs
- ±5 V, ±10 V, 0 V–10 V, 0 V–20 V Input Ranges
- Commercial, Industrial and Military Temperature Range Grades
- MIL-STD-883 and SMD Compliant Versions Available
Подробнее о продукте
The AD1674 is a complete, multipurpose, 12-bit analog-to-digital converter, consisting of a user-transparent on-board sample-and-hold amplifier (SHA), 10 volt reference, clock and three-state output buffers for microprocessor interface.
The AD1674 is pin compatible with the industry standard AD574A and AD674A, but includes a sampling fuction while delivering a faster conversion rate. The on-chip SHA has a wide input bandwidth supporting 12-bit accuracy over the full Nyquist bandwidth of the converter.
The AD1674 is fully specified for ac parameters (such as S/(N+D) ratio, THD, and IMD) and dc parameters (offset, full-scale error, etc.). With both ac and dc specifications, the AD1674 is ideal for use in signal processing and traditional dc measurement applications.
The AD1674 design is implemented using Analog Devices' BiMOS II process allowing high performance bipolar analog circuitry to be combined on the same die with digital CMOS logic.
Five different temperature grades are available. The AD1674J and K grades are specified for operation over the 0°C to +70°C temperature range. The A and B grades are specified from -40°C to +85°C; the AD1674T grade is specified from -55°C to +125°C. The J and K grades are available in both 28-lead plastic DIP and SOIC. The A and B grade devices are available in 28-lead hermetically sealed ceramic DIP and 28-lead SOIC. The T grade is available in 28-lead hermetically sealed ceramic DIP.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (9)
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.