Обзор

Особенности и преимущества

  • Series reference (2.5 V, 3 V, 4.096 V, 5 V)
  • Low quiescent current: 70 µA maximum
  • Current output capability: ±5 mA
  • Wide supply range: VIN = VOUT + 200 mV to 12 V
  • Wideband noise (10 Hz to 10 kHz): 50 µV rms
  • Specified temperature range: −40°C to +125°C
  • Compact, surface-mount SOT-23 package
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The AD1582/AD1583/AD1584/AD1585 are low cost, low power, low dropout, precision band gap references. These designs are available as 3-terminal (series) devices and are packaged in the compact SOT-23, 3-lead surface-mount package. The versatility of these references makes them ideal for use in battery-powered 3 V or 5 V systems where there can be wide variations in supply voltage and a need to minimize power dissipation.

The superior accuracy and temperature stability of the AD1582/AD1583/AD1584/AD1585 result from the precise matching and thermal tracking of on-chip components. Patented temperature drift curvature correction design techniques minimize the nonlinearities in the voltage output temperature characteristic.

The AD1582/AD1583/AD1584/AD1585 series mode devices source or sink up to 5 mA of load current and operate efficiently with only 200 mV of required headroom supply. These parts draw a maximum 70 μA of quiescent current with only a 1.0 μA/V variation with supply voltage. The advantage of these designs over conventional shunt devices is extraordinary. Valuable supply current is no longer wasted through an input series resistor, and maximum power efficiency is achieved at all input voltage levels.

The AD1582/AD1583/AD1584/AD1585 are available in two grades, A and B, and are provided in a tiny footprint, the SOT-23. All grades are specified over the industrial temperature range of −40°C to +125°C.

Applications

  • Portable, battery-powered equipment; for example, notebook computers, cellular phones, pagers, PDAs, GPSs, and DMMs
  • Computer workstations; suitable for use with a wide range of video RAMDACs
  • Smart industrial transmitters
  • PCMCIA cards
  • Automotive
  • Hard disk drives
  • 3 V/5 V, 8-bit/12-bit data converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

AD1584 Обсуждения

AD1584 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь