Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide operating range: 50 µA to 10 mA
  • Initial accuracy: ±0.1% maximum
  • Temperature drift: ±50 ppm/°C maximum
  • Output impedance: 0.5 Ω maximum
  • Wideband noise (10 Hz to 10 kHz): 20 µV rms
  • Operating temperature range: –40°C to +85°C
  • High ESD rating: 4 kV human body model, 400 V machine model
  • Compact, surface-mount SOT-23 and SC70 packages

Подробнее о продукте

The AD1580 is a low cost, 2-terminal (shunt), precision band gap reference. It provides an accurate 1.225 V output for input currents between 50 μA and 10 mA.

The superior accuracy and stability of the AD1580 is made possible by the precise matching and thermal tracking of on-chip components. Proprietary curvature correction design techniques have been used to minimize the nonlinearities in the voltage output temperature characteristics. The AD1580 is stable with any value of capacitive load.

The low minimum operating current makes the AD1580 ideal for use in battery-powered 3 V or 5 V systems. However, the wide operating current range means that the AD1580 is extremely versatile and suitable for use in a wide variety of high current applications.

The AD1580 is available in two grades, A and B, both of which are provided in the SOT-23 and SC70 packages, the smallest surface-mount packages available. Both grades are specified over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • Portable, battery-powered equipment
    Cellular phones, notebook computers, PDAs, GPSs, and DMMs
  • Computer workstations
  • Suitable for use with a wide range of video RAMDACs
  • Smart industrial transmitters
  • PCMCIA cards
  • Automotive
  • 3 V/5 V, 8-bit to 12-bit data converters

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Модели SPICE

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь