Обзор
Особенности и преимущества
- Fourth Order Σ-Δ Modulator
- Large Dynamic Range
116 dB Min, 120 dB Typical @ 1 ms
117 dB Typical @ 0.5 ms - Low Input Noise: 80 nV rms @ 4 ms with Gain of 34,128
- Low Distortion: –111 dB Max, –120 dB Typical
- Low Intermodulation: 122 dB
- Sampling Rate at 256 kSPS
- Very High Jitter Tolerance
- No External Antialias Filter Required
- Programmable Gain Front End
- Input Range: ±2.25 V
- Robust Inputs
- Gain Settings: 1, 2.5, 8.5, 34, 128
Подробнее о продукте
The AD1555 is a complete sigma-delta modulator, combined with a programmable gain amplifier, intended for low frequency, high dynamic range measurement applications. The AD1555 outputs a ones-density bit stream proportional to the analog input. When used in conjunction with the AD1556 digital filter/decimator, the industry's highest performance ADC at a bandwidth of 1+ kHz is realized.The continuous-time analog modulator input architecture avoids the need for an external anti-alias filter. The programmable gain front end simplifies system design, extends the dynamic range, and reduces system board area. Low operating power and standby modes makes the AD1555 ideal for remote battery-powered data acquisition systems.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (5)
Материалы по теме
Описание схемы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.