Обзор

Особенности и преимущества

  • ADSP-21060 Core Processor(...x4)
  • 480 MFLOPS Peak, 320 MFLOPS Sustained
  • 25 ns Instruction Rate, Single-Cycle Instruction Execution-Each of Four Processors
  • 16 Mbit Shared SRAM (Internal to SHARCs)
  • 4 Gigawords Addressable Off-Module Memory
  • Twelve 40 Mbyte/s Link Ports (Three per SHARC)
  • Four 40 Mbit/s Independent Serial Ports (One from Each SHARC)
  • One 40 Mbit/s Common Serial Port
  • 5 V and 3.3 V Operation
  • 32-Bit Single Precision and 40-Bit Extended Precision IEEE Floating Point Data Formats, or 32-Bit Fixed Point data Format
  • IEEE JTAG Standard 1149.1 Test Access Port and On-Chip Emulation

Подробнее о продукте

The AD14060/AD14060L Quad-SHARC is the first in a family of high performance DSP multiprocessor modules. The core of the multiprocessor is the ADSP-21060 DSP microcomputer. The AD14060/AD14060L modules have the highest performance —density and lowest cost—performance ratios of any in their class. They are ideal for applications requiring higher levels of performance and/or functionality per unit area.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

ПО и системные требования

Аномалии ПО и инструментов проектирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь