Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete 16-Bit Converter with Reference and Clock
  • ±0.003% Maximum Nonlinearity
  • No Missing Codes to 14 Bits over Temperature
  • Fast Conversion: 17µs to 16 Bits
  • Short Cycle Capability
  • Parallel Outputs
  • Low Power: 645 mW Typical
  • Industry-Standard Pinout

Подробнее о продукте

The AD1376/AD1377 are high resolution, 16-bit analog-to-digital converters with internal reference, clock and laser-trim-med thin-film applications resistors. They are packaged in a compact 32-pin, ceramic scam sealed (hermetic) dual-in-line packages (DIP). Thin-film scaling resistors provide bipolar input ranges of ±2.5 V, ±5 V, ±10 V and unipolar input ranges of 0 V to +5 V, 0 V to +10 V and 0 V to +20 V.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

AD1376 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь