Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual, 65 MSPS minimum sample rate
    Channel-to-channel matching, ±0.5% gain error
    Channel-to-channel isolation, >90 dB
    DC-coupled signal conditioning included
  • Selectable bipolar input voltage range
    (±0.5 V, ±1.0 V, ±2.0 V)
  • Gain flatness up to 25 MHz: <0.2 dB
  • 80 dB spurious-free dynamic range
  • Twos complement output format
  • 3.3 V or 5 V CMOS-compatible output levels
  • 1.75 W per channel
  • Industrial and military grade

Подробнее о продукте

The AD10465 is a full channel ADC solution with on-module signal conditioning for improved dynamic performance and fully matched channel-to-channel performance. The module includes two wide dynamic range AD6644 ADC's. Each AD6644 has a dc-coupled amplifier front end including an AD8037 low distortion, high bandwidth amplifier, providing high input impedance and gain, and driving the AD8138 single to differential amplifier. The AD6644's have on-chip track-and-hold (T/H) circuitry and utilize an innovative multi-pass architecture, to achieve 14-bit, 65 MSPS performance. The AD10465 uses innovative high-density circuit design and laser-trimmed thin-film resistor networks to achieve exceptional matching and performance while still maintaining excellent isolation, and providing for significant board area savings.

The AD10465 operates with ±5.0 V for the analog signal conditioning with a separate +5 V supply for the analog-to-digital conversion and +3.3V digital supply for the output stage. Each channel is completely independent allowing operation with independent Encode and Analog Inputs. The AD10465 also offers the user a choice of Analog Input Signal ranges to further minimize additional external signal conditioning, while still remaining general-purpose.

The AD10465 is packaged in a 68-lead Ceramic Gull Wing Package, footprint compatible with the earlier generation AD10242 (12-bit, 40 MSPS) and AD10265 (12-bit, 65 MSPS). Manufacturing is done on Analog Devices' MIL-38534 Qualified Manufacturers Line (QML) and components are available up to Class-H (-55°C to +125°C). The AD6644 internal components are manufactured on Analog Devices' high-speed complementary bipolar process (XFCB).

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (16)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь