Обзор
Особенности и преимущества
- Dual, 105 MSPS minimum sample rate
- Channel-channel isolation, >80 dB
- AC-coupled signal conditioning included
- Gain flatness up to Nyquist: < 0.2 dB
- Input VSWR 1.1:1 to Nyquist
- 80 dB spurious-free dynamic range
- Two’s complement output format
- 3.3 V or 5 V CMOS-compatible output levels
- 0.850 W per channel
- Industrial and military grade
Подробнее о продукте
The AD10200 is a full channel ADC solution with on-module signal conditioning for improved dynamic performance and fully matched channel-to-channel performance. The module includes two wide-dynamic range ADCs. Each ADC has a transformer coupled front-end optimized for Direct-IF sampling. The AD10200 has on-chip track-and-hold circuitry, and utilizes an innovative architecture to achieve 12-bit, 105 MSPS performance. The AD10200 uses innovative high-density circuit design to achieve exceptional matching and performance while still maintaining excellent isolation, and providing for significant board area savings.
The AD10200 operates with 5.0 V supply for the analog-todigital conversion. Each channel is completely independent allowing operation with independent encode and analog inputs. The AD10200 is packaged in a 68-lead ceramic chip carrier package. Manufacturing is done on Analog Devices, Inc. MIL-38534 Qualified Manufacturers Line (QML) and components are available up to Class-H (–50°C to +125°C).
Product Highlights
- Guaranteed sample rate of 105 MSPS.
- Input signal conditioning with full power bandwidth to 250 MHz.
- Fully tested/characterized performance at 121 MHz AIN.
- Optimized for IF sampling.
Applications
- Radar IF receivers
- Phased array receivers
- Communications receivers
- Secure communications
- GPS antijamming receivers
- Multichannel, multimode receivers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (22)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.
Материалы по теме
Руководства по подбору аналогов (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.