Обзор

Особенности и преимущества

Absolute Maximum Ratings
  • Operating Current: 20mA
  • Forward Current (Note 2): 20mA
  • Operating Temperature Range: –55°C to 125°C
  • Storage Temperature Range: –65°C to 150°C
  • Lead Temperature (Soldering, 10 sec): 300°C

Подробнее о продукте

The RH1034-1.2 is a micropower, precision 1.2V reference combined with a 7V auxiliary reference. The 1.2V reference is a trimmed, thin-film, band-gap, voltage reference operating on only 20μA of quiescent current. The RH1034-1.2 offers guaranteed drift, low temperature cycling hysteresis and good long-term stability. The low dynamic impedance makes the RH1034-1.2 easy to use from unregulated supplies. The 7V reference is a subsurface zener device for less demanding applications.

The wafer lots are processed to an in-house Class S flow to yield circuits usable in stringent military applications.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

RH1034-1.2 Обсуждения

Part Status
5 неделя (ль) назад в категории Amplifiers
RE: AD9208 on ZCU102, linux problems
5 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers
RH1034-1.2 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь