Обзор
Особенности и преимущества
- Широкая полоса: 15 МГц
- Малое напряжение смещения: 325 мкВ, макс.
- Низкий шум: 9.5 нВ/√Гц на 1 кГц
- Работа от однополярного питания: от +2.7 В до +12 В
- Rail-to-Rail диапазон выходных напряжений
- Малый ТК VOS: 1 мкВ/°C, тип.
- Высокая скорость нарастания: 13 В/мкс
- Эффект обращения фазы отсутствует
- Стабилен при единичном усилении
Подробнее о продукте
Усилители OP162 (одноканальный), OP262 (двухканальный) и OP462 (четырехканальный) с rail-to-rail диапазоном входных и выходных напряжений (размах напряжения до напряжений питания) и полосой 15 МГц обеспечивают дополнительное быстродействие, которое необходимо в современных проектах, при малых погрешностях и низкой потребляемой мощности. Благодаря потрясающе малому напряжению смещения (45 мкВ, тип.) и низкому шуму они отлично подходят для применения в прецизионных схемах фильтров и измерительных приборах. Усилители имеют малый потребляемый ток (500 мкА, тип.), что критически важно для портативных устройств или проектов с плотной компоновкой компонентов. Кроме того, rail-to-rail размах выходных напряжений обеспечивает больший динамический диапазон и расширенные возможности управления по сравнению со стандартными усилителями видеосигналов.
Эти продукты способны работать с однополярным напряжением питания от 2.7 В и биполярным напряжением питания до ±6 В. Короткое время установления и широкий диапазон выходных напряжений делает их превосходным выбором для использования в качестве буферов сэмплирующих АЦП. Компоненты имеют нагрузочную способность 30 мА (входной и выходной ток), что является важным для многих схем звуковых частот и задач отображения видеоизображений; на ограниченном интервале времени они способны обеспечивать больший ток. Компоненты семейства OPx62 работают в расширенном промышленном температурном диапазоне (от –40°C до +125°C). Одноканальные усилители OP162 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC. Двухканальные усилители OP262 выпускаются в 8-выводных корпусах SOIC и TSSOP. Четырехканальные усилители OP462 выпускаются в 14-выводном узком корпусе SOIC и 14-выводном корпусе TSSOP.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (7)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Используйте Photodiode Wizard для проектирования схем интерфейса с фотодиодом на базе трансимпедансного усилителя. Вы можете выбрать фотодиод из библиотеки, поставляемой вместе с инструментом проектирования, или ввести произвольные характеристики фотодиода. Инструмент позволяет быстро наблюдать соотношение таких характеристик как ширина полосы, добротность (Q) и эффективная разрядность (ENOB)/отношение сигнал-шум (SNR). Модифицируйте параметры схемы и наблюдайте их влияние на графики импульсного отклика, частотной характеристики и коэффициента усиления шума.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.