Обзор

Особенности и преимущества

  • Архитектура Silent Switcher® с низким уровнем шума
  • Совместим с требованиями CISPR22 Class B
  • Широкий диапазон входных напряжений: 3.2 В – 40 В
  • Широкий диапазон выходных напряжений: 0.8 В – 12 В
  • Непрерывный выходной ток 1.2 A при VВХ = 24 В, VВЫХ = 5 А и Tокр.среды = 85°C
  • Пиковый ток 1.75 A при VВЫХ = 3.3 В
  • Выбираемая частота коммутации: 200 кГц – 2.2 МГц
  • Внешняя синхронизация
  • Может быть сконфигурирован как инвертер
  • Корпус BGA 4 мм × 4 мм × 1.82 мм

Подробнее о продукте

LTM®8074 – это понижающий импульсный стабилизатор семейства µModule® (микромодуль) с входным напряжением до 40 В и выходным током 1.2 A (непрерывный режим)/1.75 A (пиковый). Архитектура Silent Switcher минимизирует уровень электромагнитных помех и одновременно обеспечивает высокий КПД при частотах коммутации до 2.2 МГц. Продукт содержит интегрированные в одном корпусе контроллер импульсного стабилизатора, ключи цепей питания, катушку индуктивности и все вспомогательные компоненты. LTM8074 работает с диапазоном входных напряжений от 3.2 В до 40 В и частотой коммутации в диапазоне от 200 кГц до 2.2 МГц, поддерживая формирование выходных напряжений в диапазоне от 0.8 В до 12 В. Для выбора выходного напряжения и частоты коммутации используется по одному резистору. Для построения законченного проекта на базе LTM8074 достаточно добавить входные и выходные фильтрующие конденсаторы.

Низкопрофильный корпус позволяет использовать незадействованное пространство на нижней стороне печатных плат в проектах, где требуется высокая плотность компоновки. LTM8074 выпускается в компактном литом корпусе с шариковыми контактами (BGA), обладающем улучшенными тепловыми характеристиками, который подходит для оборудования автоматизированного поверхностного монтажа. LTM8074 отвечает требованиям RoHS.

Области применения

  • Стабилизация напряжения автомобильных аккумуляторных батарей
  • Питание портативных продуктов
  • Стабилизация распределенных источников питания
  • Промышленные источники питания
  • Стабилизация трансформаторных преобразователей переменного напряжения питания в постоянное

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8074

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM8074
LTM8074(INVERTING)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.