Обзор
Особенности и преимущества
- Полнофункциональный понижающий импульсный преобразователь напряжения
- Архитектура Silent Switcher® с низким уровнем шумом
- Широкий диапазон входных напряжений: 3.4 В – 40 В
- Широкий диапазон выходных напряжений: 0.97 В – 18 В
- Широкий температурный диапазон: от –40°C до 150°C (градация H)
- Непрерывный выходной ток 2.8 A при входном напряжении 12 В, выходном напряжении 5 В, частоте коммутации 2 МГц и температуре 105°C (градация H)
- Пиковый ток 3.5 A
- Совместимое с FMEA расположение выводов
- При коротком замыкании соседних выводов или неподключенном выводе выходное напряжение остается на уровне, равном напряжению стабилизации, или ниже
- Выбираемая частота коммутации: 200 кГц – 3 МГц
- Внешняя синхронизация
- Малый ток покоя: 25 мкА (выходное напряжение 5 В)
- Программируемый мягкий запуск
- Миниатюрный низкопрофильный корпус BGA, 6.25 мм × 6.25 мм × 2.22 мм
Подробнее о продукте
LTM8002 – это понижающий импульсный стабилизатор семейства µModule® (микромодуль) с входным напряжением до 40 В и выходным током 2.5 A. Продукт содержит интегрированные в одном корпусе контроллер импульсного стабилизатора, ключи цепей питания, катушку индуктивности и все вспомогательные компоненты. LTM8002 работает с диапазоном входных напряжений от 3.4 В до 40 В и частотой коммутации в диапазоне от 200 кГц до 3 МГц, поддерживая формирование выходных напряжений в диапазоне от 0.97 В до 18 В. Для выбора выходного напряжения и частоты коммутации используется по одному резистору. Для построения законченного проекта на базе LTM8002 достаточно добавить входные и выходные фильтрующие конденсаторы.
Низкопрофильный корпус позволяет оптимизировать использование незадействованного пространства на нижней стороне печатной платы при разработке схем питания с высокой удельной плотностью. LTM8002 выпускается в обладающем улучшенными тепловыми характеристиками, компактном литом корпусе BGA с шариковыми контактами, который подходит для автоматизированной сборки с использованием стандартного оборудования поверхностного монтажа. Для заказа доступен отвечающий требованиям RoHS вариант компонента, а также вариант с финишным покрытием контактов SnPb (BGA).
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM8002 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.