Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 50A or Single 100A Digitally Adjustable Outputs with Digital Interface for Control, Compensation and Monitoring
- Wide Input Voltage: 4.5V to 16V
- Output Voltage Range: 0.5V to 1.8V
- ~90% Full Load Efficiency from 12VIN to 1VOUT at 100A
- ±0.5% Maximum DC Output Error Over Temperature
- ±3% Current Readback Accuracy (25°C to 125°C)
- Integrated Input Current Sense Amplifier
- 400kHz PMBus-Compliant I2C Serial Interface
- Supports Telemetry Polling Rates Up to 125Hz
- Integrated 16-Bit ∆Σ ADC
- Constant Frequency Current Mode Control
- Parallel and Current Share Multiple Modules
- 15mm × 22mm × 7.87mm BGA Package
- Readable Data:
- Input and Output Voltages, Currents, and Temperatures
- Running Peak Values, Uptime, Faults and Warnings
- Internal EEPROM and Fault Logging with ECC
- Writable Data and Configurable Parameters:
- Output Voltage, Voltage Sequencing and Margining
- Digital Soft-Start/Stop Ramp
- Optimize Analog Loop Compensation
- OV/UV/OT, UVLO, Frequency and Phasing
Подробнее о продукте
The LTM4700 is a dual 50A or single 100A step-down µModule® (power module) DC/DC regulator featuring remote configurability and telemetry-monitoring of power management parameters over PMBus— an open standard I2C-based digital interface protocol. The LTM4700 is comprised of fast analog control loops, precision mixed signal circuitry, EEPROM, power MOSFETs, inductors and supporting components. The LTM4700 product video is available on website.
The LTM4700’s 2-wire serial interface allows outputs to be margined, tuned and ramped up and down at programmable slew rates with sequencing delay times. Input and output currents and voltages, output power, temperatures, uptime and peak values are readable. Custom configuration of the EEPROM contents is not required. At start-up, output voltages, switching frequency, and channel phase angle assignments can be set by pin-strapping resistors. The LTpowerPlay® GUI and DC1613 USB-to-PMBus converter and demo kits are available.
The LTM4700 is offered in a 15mm × 22mm × 7.87mm BGA package available with SnPb or RoHS compliant terminal finish.
APPLICATIONS
- System Optimization, Characterization and Data Mining in Prototype, Production and Field Environments
- Telecom, Datacom, and Storage Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (3)
Материалы по теме
Информация (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4700 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.