Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 2.6V to 5.5V
- Adjustable Output Voltage Range: 1.8V to 5.5V
- 2A of Continuous Output Current with VIN ≥ VOUT (Buck Mode and Buck-Boost Mode); Minimum 1A Continuous Output Current with VIN < VOUT (Boost Mode).
- Low Ripple Buck-Boost Architecture
- Programmable Soft-Start and VIN UVLO
- Burst Mode IQ 15μA for High Efficiency at Light Loads
- Ultrathin, Small Surface Mount Footprint
- 3.5mm × 4mm × 1.25mm LGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4693 is an ultrathin, highly efficient, 2A buck-boost μModule® DC/DC converter that operates from input voltages above, below or equal to the output voltage. Included in the package are the switching controller, power MOSFETs, inductor and support components. The LTM4693’s advanced topology provides a continuous transfer through all operating modes. VIN operation from 2.6V to 5.5V covers a wide variety of power sources including typical 3.3V and 5V. Output voltage ranging from 1.8V to 5.5V is set by an external resistor. Only a few external components are needed for a typical application.
Selectable Burst Mode® operation reduces quiescent current to 15μA, ensuring high efficiency across the entire load range. To optimize applications for highest efficiency, the switching frequency can be programmed between 1MHz to 4MHz or synchronized to an external clock for noise sensitive circuits.
LTM4693 is available in ultrathin, 3.5mm × 4mm ×1.25mm LGA Package. The LTM4693 is Pb-free and RoHS compliant.
APPLICATIONS
- Telecom, Datacom (Optical Modules) and Industrial Equipment
- Medical and Industrial Instruments
- Wireless RF Transmitter
- Battery Powered System
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.