Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Digitally Adjustable Analog Loops with Digital Interface for Control and Monitoring
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 16V
  • Output Voltage Range: 0.5V to 3.4V
  • ±0.5% Maximum DC Output Error Over Temperature
  • ±3.5% Current Readback Accuracy, –20°C to 125°C
  • Sub-Milliohm DCR Current Sensing
  • Integrated Input Current Sense Amplifier
  • 400kHz PMBus-Compliant I2C Serial Interface
  • Supports Telemetry Polling Rates up to 125Hz
  • Integrated 16-Bit ∆Σ ADC
  • Constant Frequency Current Mode Control
  • Parallel and Current Share Up to 250A
  • 16mm × 16mm × 5.86mm CoP-BGA Package
    Readable Data
    • Input and Output Voltages, Currents, and Temperatures
    • Running Peak Values, Uptime, Faults and Warnings
    • Onboard EEPROM Fault Log Record

    Writable Data and Configurable Parameters
    • Output Voltage, Voltage Sequencing and Margining
    • Digital Soft-Start/Stop Ramp, Program Analog Loop
    • OV/UV/OT, UVLO, Frequency and Phasing

Подробнее о продукте

The LTM4678 is a dual 25A or single 50A step-down µModule® (power module) DC/DC regulator featuring remote configurability and telemetry-monitoring of power management parameters over PMBus—an open standard I2C-based digital interface protocol . The LTM4678 is comprised of digitally programmable analog control loops, precision mixed-signal circuitry, EEPROM, power MOSFETs, inductors and supporting components.

The LTM4678’s 2-wire serial interface allows outputs to be margined, tuned and ramped up and down at programmable slew rates with sequencing delay times. True input current sense, output currents and voltages, output power, temperatures, uptime and peak values are readable. Custom configuration of the EEPROM contents is not required. At start-up, output voltages, switching frequency, and channel phase angle assignments can be set by pin-strapping resistors. The LTpowerPlay® GUI and DC1613 USB-to-PMBus converter and demo kits are available.

The LTM4678 is offered in a 16mm × 16mm × 5.86mm CoP-BGA package available with SnPb or RoHS compliant terminal finish.

Applications

  • System Optimization, Characterization and Data Mining in Prototype, Production and Field Environments

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (6)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4678

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4678

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.