Обзор
Особенности и преимущества
- Quad Output Step-Down µModule® Regulator with Dual 12A and Dual 5A Output
- Wide Input Voltage Range: 3.1V to 20V
- Dual 12A DC Output from 0.6V to 3.3V
- Dual 5A DC Output from 0.6V to 5.5V
- Up to 7W Power Dissipation (TA = 60°C, 200LFM, No Heat Sink)
- ±1.5% Total Output Voltage Regulation
- Dual Differential Sensing Amplifier
- Current Mode Control, Fast Transient Response
- Parallelable for Higher Output Current
- Selectable Burst Mode® Operation
- Output Voltage Tracking
- Internal Temperature Sensing Diode Output
- External Frequency Synchronization
- Overvoltage, Current and Temperature Protection
- 9.5mm × 16mm × 4.72mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4671 is a quad DC/DC step-down µModule (micromodule) regulator offering dual 12A and dual 5A output. Included in the package are the switching controllers, power FETs, inductors and support components. Operating over an input voltage range of 3.1V to 20V, the LTM4671 supports an output voltage range of 0.6V to 3.3V for two 12A channels and 0.6V to 5.5V for two 5A channels, each set by a single external resistor. Only bulk input and output capacitors are needed.
Fault protection features include overvoltage, overcurrent and overtemperature protection. The LTM4671 is offered in 9.5mm × 16mm × 4.72mm BGA package.
Applications
- Multirail Point-of-Load Regulation
- FPGAs, DSPs and ASICs Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4671 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.