Обзор
Особенности и преимущества
- Quad Output Step-Down μModule Regulator with 10A per Output
- Input Voltage Range: 2.25V to 5.5V
- Output Voltage Range: 0.5V to VIN
- 10A DC Output Current Each Channel
- Ultra Low EMI Noise
- Parallelable for Up to 40A Output Current
- Selectable Pulse-Skipping Mode/Forced Continuous Mode
- Output Voltage Tracking
- Die Temperature Monitoring Output
- External Frequency Synchronization
- Power Good Indicator
- Overvoltage, Overcurrent and Overtemperature Protection
- 7.5mm × 15mm × 4.65mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4670 is a quad DC/DC step-down μModule® (micromodule) regulator with 10A per output. Outputs can be paralleled in an array for up to 40A capability. Included in the package are the switching controller, power MOSFETs, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 2.25V to 5.5V, each output voltage ranges from 0.5V to VIN set by only one external resistor. Its high efficiency design delivers 10A continuous output current per channel. Only a few input and output capacitors are needed.
The LTM4670 employs a Silent Switcher®2 architecture with internal hot loop bypass capacitors to achieve both low EMI and high efficiency. The default frequency is internally set to 2MHz, it can be externally synchronized to a clock from 1MHz to 2.6MHz.
Fault protection features include overvoltage, overcurrent and overtemperature protection. The LTM4670 is Pb-free and RoHS compliant.
APPLICATIONS
- Telecom, Networking and Industrial Equipment
- Multirail Point-of-Load Regulation
- FPGAs, DSPs and ASICs Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.