Обзор

Особенности и преимущества

  • Built-in Two Zero-Drift, Rail-to-Rail Chopper Amplifiers
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.5A Driving Capability
  • 1% Accuracy 2.5V Internal Reference Output
  • Independent Programmable Heating and Cooling Current Limit
  • TEC Voltage and Current Monitoring
  • Programmable Maximum TEC Voltage
  • Default 2MHz Switching Frequency
  • Synchronization from 1.85MHz to 3.25MHz
  • Capable of NTC, PTC and RTD Thermal Sensors
  • 3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4663 is a complete 1.5A µModule® Thermoelectric Cooler (TEC) regulator in a tiny 3.5mm × 4mm × 1.3mm LGA package. Included in the package are the TEC controller, linear power stage, switching regulator, inductor and all support components.

Operating over an input voltage range of 2.7V to 5.5V, the LTM4663 supports a 1.5A continuous sink or source current capability. Only input and output capacitors are needed. The LTM4663 has two zero drift, rail-to-rail chopper amplifiers to serve as the thermistor input amplifier and the temperature feedback control loop.

The LTM4663 supports NTC, PTC thermistors and resistive temperature detectors (RTD). The maximum cooling and heating currents can be programmed independently as well as the maximum TEC voltage.

The LTM4663 is available in LGA RoHS compliant terminal finish.

APPLICATIONS

  • TEC Temperature Control
  • Optical Networking System, Optical Module
  • LiDAR System

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4663

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.