Обзор

Особенности и преимущества

  • Полнофункциональное решение, занимающее площадь на печатной плате менее 1см2 (односторонняя плата) или 0.5см2 (двухсторонняя плата)
  • Корпус BGA 6.25 мм × 6.25 мм × 3.87 мм
  • Широкий диапазон входных напряжений: 3.1 В – 20 В
  • Выходное напряжение от 0.6 В до 5.5 В
  • Выходной ток 12 A
  • Максимальная полная погрешность выходного напряжения ±1.5% в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур
  • Дифференциальный усилитель для удаленных изменений
  • Режим управления током с коротким переходным откликом
  • Внешняя синхронизация
  • Поддержка параллельного объединения нескольких LTM4626 в многофазном режиме с токораспределением
  • Слежение за уровнем выходного напряжения
  • Опциональный прерывистый режим
  • Индикатор “питание в норме”
  • Защита от повышенного напряжения, повышенного тока и перегрева

Подробнее о продукте

LTM4626 – это полнофункциональный понижающий импульсный стабилизатор семейства µModule (микромодуль) с выходным током 12 A в миниатюрном корпусе BGA, имеющем габариты 6.25 мм × 6.25 мм × 3.87 мм. Продукт содержит интегрированные в одном корпусе контроллер импульсного стабилизатора, ключи цепей питания, катушку индуктивности и все вспомогательные компоненты. LTM4626 работает с диапазоном входных напряжений от 3.1 В до 20 В, поддерживая формирование выходных напряжений в диапазоне от 0.6 В до 5.5 В. Уровень выходного напряжения задается при помощи одного внешнего резистора. Этот обладающий высоким КПД стабилизатор обеспечивает непрерывный выходной ток до 12 A. Для построения законченного проекта на его основе достаточно добавить входные и выходные фильтрующие конденсаторы.

LTM4626 поддерживает работу в выбираемом пользователем прерывистом режиме и имеет функцию слежения за уровнем выходного напряжения для реализации последовательного включения питания. Благодаря высокой частоте коммутации и работе в режиме управления током компонент обеспечивает очень короткий переходный отклик при изменениях входного напряжения и тока нагрузки без ухудшения стабильности.

Отказоустойчивость компонента обеспечивается внутренними схемами защиты от повышенного тока, повышенного напряжения и перегрева.

LTM4626 выпускается в исполнении, отвечающем требованиям RoHS, а также в варианте с финишным покрытием контактов SnPb.

Области применения

  • Сетевое, телекоммуникационное и промышленное оборудование
  • Медицинское диагностическое оборудование
  • Модули хранения данных
  • Оборудование для испытаний и отладки

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4626

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4626

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.