Обзор

Особенности и преимущества

  • GaN drive technology fully optimized for GaN FETs
  • Wide VIN range: 4 V to 100 V
  • Wide output voltage range: 0.8 V ≤ VOUT ≤ 60 V
  • No catch, clamp, or bootstrap diodes needed
  • Internal smart bootstrap switches prevent overcharging of high-side driver supplies
  • Internally optimized, smart near zero dead times or resistor adjustable dead times
  • Split output gate drivers for adjustable turn on and turn off driver strengths
  • Accurate adjustable driver voltage and UVLO
  • Low operating IQ: 5 μA (48 VIN to 5 VOUT)
  • Programmable frequency (100 kHz to 3 MHz)
  • Phase lockable frequency (100 kHz to 3 MHz)
  • Spread spectrum frequency modulation
  • 28-lead (4 mm × 5 mm) side wettable QFN package

Подробнее о продукте

The LTC7891 is a high performance, step-down, dc-to-dc switching regulator controller that drives all N-channel synchronous gallium nitride (GaN) field effect transistor (FET) power stages from input voltages up to 100 V. The LTC7891 solves many of the challenges traditionally faced when using GaN FETs. The LTC7891 simplifies the application design while requiring no protection diodes and no other additional external components compared to a silicon metal-oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) solution.

The internal smart bootstrap switch prevents overcharging of the BOOST pin to SW pin high-side driver supplies during dead times, protecting the gate of the top GaN FET. The LTC7891 internally optimizes the gate driver timing on both switching edges to achieve smart near zero dead times, significantly improving efficiency and allowing for high frequency operation, even at high input voltages. Alternatively, the user can adjust the dead times with external resistors for margin or to tailor the application.

The gate drive voltage of the LTC7891 can be precisely adjusted from 4 V to 5.5 V to optimize performance, and to allow the use of different GaN FETs, or even logic level MOSFETs.

Note that throughout this data sheet, multifunction pins, such as PLLIN/SPREAD, are referred to either by the entire pin name or by a single function of the pin, for example, PLLIN, when only that function is relevant.

APPLICATIONS

  • Industrial power systems
  • Military avionics and medical systems
  • Telecommunications power systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7891

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.