Обзор

Особенности и преимущества

  • Sub-Milliohm DCR Sensing or DrMOS with Current Sense Improves Efficiency
  • Operates with Power Blocks, DrMOS or External Gate Drivers and MOSFETs
  • ±0.5% Total Output Voltage Accuracy
  • Flexible Phase Configuration
  • Dual Output Current Monitoring
  • tON(MIN) = 40ns, Capable of Very Low Duty Cycles at High Frequency
  • Dual Differential Remote Sensing Amplifiers
  • Programmable Frequency Range of 250kHz to 1.2MHz
  • VIN Range Is Not Limited by IC
  • VCC Range: 4.5V to 5.5V
  • VOUT Range: 0.5V to 2.0V
  • 48 Lead (5mm × 6mm) GQFN for LTC7852
  • 36 Lead (4mm × 5mm) QFN for LTC7852-1

Подробнее о продукте

The LTC7852/LTC7852-1 is a six-phase, dual output current mode synchronous step-down switching regulator controller that works in conjunction with external power train devices such as DrMOS, power blocks or discrete N-channel MOSFETs and associated gate drivers. Its flexible design enables 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, and 6-phase configurations. The LTC7852 offers a unique feature that enhances the signal-to-noise ratio of the current sense signal, allowing the use of inductors with very low DC winding resistances for maximum efficiency. The controller achieves a minimum on-time of just 40ns, permitting the use of high switching frequency at high step-down ratios. 8-, 10- or 12 phases with two ICs can be paralleled for very high current requirements up to 400A.

The remote sense differential amplifiers and a precise reference provide accurate output voltages between 0.5V and 2.0V. The input voltage is not limited by the controller. Hiccup mode protection from output shorts or overcurrent minimizes the thermal dissipation.

The LTC7852-1 is designed specifically for DrMOS with an internal current sense signal.

APPLICATIONS

  • Computer Systems
  • Telecom and Datacom Systems
  • DC Power Distribution Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7852

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.